abbrechen
OK

Sie sind hier:

BODAS Steuergeräte


Die Steuergeräte sind das Herz des BODAS Systems. Sie bilden einen modularen und skalierbaren Baukasten mit multifunktionalen Ein- und Ausgängen zur optimalen Ansteuerung der Elektrohydraulikkomponenten in der Maschine. BODAS Steuergeräte bilden die Anforderungen mobiler Arbeitsmaschinen mit ihrem breit gefächerten Anwendungsspektrum optimal ab.


In komplexen Anwendungen lassen sich mehrere Steuergeräte zu einem Netzwerk zusammenschalten. Im Standard integrierte Sicherheitsmerkmale erlauben eine einfache und zuverlässige Maschinendiagnose.


BODAS Steuergerät

RC4-5/30

  • Eingänge gesamt: 30
  • PWM-Ausgänge: 4
  • Digital-Ausgänge: 5
  • Analog-Ausgänge: 1
  • CAN-Bus Schnittstellen: 2

BODAS Steuergerät

RC10-10/31

  • Eingänge gesamt: 53
  • PWM-Ausgänge: 10
  • Digital-Ausgänge: 10
  • Analog-Ausgänge: 6
  • CAN-Bus Schittstellen: 3 + 1x ISOBUS

BODAS Steuergerät

RC12-10/30

  • Eingänge gesamt: 75
  • PWM-Ausgänge: 12
  • Digital-Ausgänge: 10
  • Analog-Ausgänge: 5
  • CAN-Bus Schnittstellen: 4

BODAS Steuergerät

RC20-10/30

  • Eingänge gesamt: 75
  • PWM-Ausgänge: 20
  • Digital-Ausgänge: 10
  • Analog-Ausgänge: 5
  • CAN-Bus Schnittstellen: 4

BODAS Steuergerät

RC28-14/30

  • Eingänge gesamt: 75
  • PWM-Ausgänge: 28
  • Digital-Ausgänge: 14
  • Analog-Ausgänge: 5
  • CAN-Bus Schnittstellen: 4

Steuergeräte

SRC

  • Kundenspezifische Steuergeräte für Anwendungen in mobilen Arbeitsmaschinen
  • Robuste Mechanik basierend auf Bosch Gehäusebaukasten
  • Hohe EMV > 100 V/m
  • Bis zu 4 CAN-Bus Schnittstellen
  • Optional LIN, ISO K-Line


    Änderungen vorbehalten, Stand 2018-08-28 16:47:19