annuler
OK

Vous êtes ici

Calculateurs BODAS


Les calculateurs constituent le cœur du système BODAS. Ils forment un système modulaire avec des entrées et sorties multifonctionnelles pour une commande optimale des composants électrohydrauliques de la machine. Les calculateurs BODAS reproduisent de manière optimale les exigences des machines de travail mobiles grâce à leur large éventail d'applications.


Plusieurs calculateurs peuvent être interconnectés pour former un réseau dans les applications complexes. Les dispositifs de sécurité intégrés de manière standard permettent un diagnostic machine simple et fiable.


Calculateur BODAS

RC4-5/30

  • Nombre total d'entrées : 30
  • Sorties de puissance régulées en courant: 4
  • Sorties de commutation de puissance : 5
  • Sorties analogiques : 1
  • Interfaces bus CAN : 2

Calculateur BODAS

RC5-6/40

  • Nombre total d'entrées : 30
  • Sorties de puissance régulées en courant: 5
  • Sorties de commutation de puissance : 6
  • Sorties analogiques : 2
  • Interfaces bus CAN : 2x CAN / CAN FD, 1x CAN / ISOBUS

Calculateur BODAS

RC10-10/31

  • Nombre total d'entrées : 53
  • Sorties de puissance régulées en courant: 10
  • Sorties de commutation de puissance : 10
  • Sorties analogiques : 6
  • Interfaces bus CAN : 3 + 1x ISOBUS

Calculateur BODAS

RC12-10/30

  • Nombre total d'entrées : 75
  • Sorties de puissance régulées en courant: 12
  • Sorties de commutation de puissance : 10
  • Sorties analogiques : 5
  • Interfaces bus CAN : 4

Calculateur BODAS

RC20-10/30

  • Nombre total d'entrées : 75
  • Sorties de puissance régulées en courant: 20
  • Sorties de commutation de puissance : 10
  • Sorties analogiques : 5
  • Interfaces bus CAN : 4

Calculateur BODAS

RC28-14/30

  • Nombre total d'entrées : 75
  • Sorties de puissance régulées en courant: 28
  • Sorties de commutation de puissance : 14
  • Sorties analogiques : 5
  • Interfaces bus CAN : 4

Calculateurs

SRC

  • Calculateurs spécifiques au client destinés aux applications des machines de travail mobiles
  • Mécanique robuste basée sur les modules de boîtier Bosch
  • CEM élevée > 100 V/m
  • Jusqu'à 4 interfaces bus CAN
  • LIN, ISO K-line en option


    Sous réserve de modifications, État 2018-08-28 16:47:19