取消
确定

您的位置:

BODAS 控制器


RC 控制器是 BODAS 系统的核心,具有多功能输入输出,用于控制机械的电液压部件。BODAS RC 控制器完全满足行走机械的要求,应用范围多样化。


在复杂应用中,可通过 CAN 总线将多个控制器连接起来,从而形成网络。标准型号中整合的安全特性使得机械的诊断更简单和可靠。


BODAS 控制器

RC4-5/30

  • 输入总计: 30
  • PWM 输出: 4
  • 数字输出: 5
  • 模拟输出: 1
  • CAN 总线接口:2

BODAS 控制器

RC10-10/31

  • 输入总计: 53
  • PWM 输出: 10
  • 数字输出: 10
  • 模拟输出: 6
  • CAN 总线接口:3 + 1x ISOBUS

BODAS 控制器

RC12-10/30

  • 输入总计: 75
  • PWM 输出: 12
  • 数字输出: 10
  • 模拟输出: 5
  • CAN 总线接口:4

BODAS 控制器

RC20-10/30

  • 输入总计: 75
  • PWM 输出: 20
  • 数字输出: 10
  • 模拟输出: 5
  • CAN 总线接口:4

BODAS 控制器

RC28-14/30

  • 输入总计: 75
  • PWM 输出: 28
  • 数字输出: 14
  • 模拟输出: 5
  • CAN 总线接口:4

控制器

SRC

  • 适用客户特定应用的控制器,用于行走机械应用
  • 基于博世(Bosch)箱体的模块设计,机械性能强
  • 高 EMV > 100 V/m
  • 最多可达 4 个 CAN 总线接口
  • 可选 LIN,ISO K-Line


    可以调整,状态 2018-08-28 16:47:19