cancelar
OK

You are here:

Aparatos de mando BODAS


Los aparatos de mando son el núcleo del sistema BODAS. Forman una estructura modular y escalable con entradas y salidas multifuncionales para el comando óptimo de componentes electrohidráulicos en la máquina. Los aparatos de mando BODAS reflejan los requisitos de las máquinas de trabajo móviles con su amplia gama de aplicaciones especializadas.


En las aplicaciones complejas se pueden interconectar varios aparatos de mando en una red. Las características de seguridad integradas de forma estándar permiten un diagnóstico sencillo y fiable de la máquina.


Aparato de mando BODAS

RC4-5/30

  • Entradas totales: 30
  • Salidas de potencia reguladas por corriente: 4
  • Otras salidas de conmutación de potencia: 5
  • Salidas analógicas: 1
  • Interfaces de CAN-Bus: 2

Aparato de mando BODAS

RC5-6/40

  • Entradas totales: 30
  • Salidas de potencia reguladas por corriente: 5
  • Otras salidas de conmutación de potencia: 6
  • Salidas analógicas: 2
  • Interfaces de CAN-Bus: 2x CAN/CAN FD, 1x CAN/ISOBUS

Aparato de mando BODAS

RC10-10/31

  • Entradas totales: 53
  • Salidas de potencia reguladas por corriente: 10
  • Otras salidas de conmutación de potencia: 10
  • Salidas analógicas: 6
  • Interfaces de CAN-Bus: 3 + 1 x ISOBUS

Aparato de mando BODAS

RCE10-10/31

  • Entradas totales: 41
  • Salidas de potencia reguladas por corriente: 9
  • Otras salidas de conmutación de potencia: 5
  • Salidas analógicas: 6

Aparato de mando BODAS

RC12-10/30

  • Entradas totales: 75
  • Salidas de potencia reguladas por corriente: 12
  • Otras salidas de conmutación de potencia: 10
  • Salidas analógicas: 5
  • Interfaces de CAN-Bus: 4

Aparato de mando BODAS

RC20-10/30

  • Entradas totales: 75
  • Salidas de potencia reguladas por corriente: 20
  • Otras salidas de conmutación de potencia: 10
  • Salidas analógicas: 5
  • Interfaces de CAN-Bus: 4

Aparato de mando BODAS

RC28-14/30

  • Entradas totales: 75
  • Salidas de potencia reguladas por corriente: 28
  • Otras salidas de conmutación de potencia: 14
  • Salidas analógicas: 5
  • Interfaces de CAN-Bus: 4

Aparatos de mando

SRC

  • Aparatos de mando específicos para el cliente para aplicaciones en máquinas de trabajo móviles
  • Mecánica resistente basada en módulos de carcasa de Bosch
  • CEM elevada > 100 V/m
  • Hasta 4 interfaces de CAN-Bus
  • LIN opcional, ISO K-Line


    © Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-07-08 21:00:28