interrompere
OK

Vi trovate qui:

Centraline BODAS


Le centraline rappresentano il cuore del sistema BODAS. La loro configurabilità modulare e scalare, con ingressi e uscite multifunzionali, permette un azionamento ottimale dei componenti elettroidraulici della macchina. Grazie al loro variegato spettro di applicazioni, le centraline BODAS consentono di soddisfare le esigenze delle macchine operatrici mobili.


Nelle applicazioni complesse, è possibile collegare tra loro diverse centraline facendole interagire in rete. Le caratteristiche di sicurezza integrate nella dotazione standard permettono una diagnosi semplice e affidabile della macchina.


Centralina BODAS

RC4-5/30

  • Ingressi totali: 30
  • Uscite di potenza comandate a corrente 4
  • Altre uscite di commutazione di potenza: 5
  • Uscite analogiche: 1
  • Interfacce bus CAN: 2

Centralina BODAS

RC5-6/40

  • Ingressi totali: 30
  • Uscite di potenza comandate a corrente 5
  • Altre uscite di commutazione di potenza: 6
  • Uscite analogiche: 2
  • Interfacce bus CAN: 2x CAN / CAN FD, 1x CAN / ISOBUS

Centralina BODAS

RC10-10/31

  • Ingressi totali: 53
  • Uscite di potenza comandate a corrente 10
  • Altre uscite di commutazione di potenza: 10
  • Uscite analogiche: 6
  • Interfacce bus CAN: 3 + 1x ISOBUS

Centralina BODAS

RCE10-10/31

  • Ingressi totali: 41
  • Uscite di potenza comandate a corrente 9
  • Altre uscite di commutazione di potenza: 5
  • Uscite analogiche: 6

Centralina BODAS

RC12-10/30

  • Ingressi totali: 75
  • Uscite di potenza comandate a corrente 12
  • Altre uscite di commutazione di potenza: 10
  • Uscite analogiche: 5
  • Interfacce bus CAN: 4

Centralina BODAS

RC20-10/30

  • Ingressi totali: 75
  • Uscite di potenza comandate a corrente 20
  • Altre uscite di commutazione di potenza: 10
  • Uscite analogiche: 5
  • Interfacce bus CAN: 4

Centralina BODAS

RC28-14/30

  • Ingressi totali: 75
  • Uscite di potenza comandate a corrente 28
  • Altre uscite di commutazione di potenza: 14
  • Uscite analogiche: 5
  • Interfacce bus CAN: 4

Centraline

SRC

  • Centraline secondo specifiche del cliente per applicazioni su macchine operatrici mobili
  • Meccanica robusta basata sulle carcasse modulari Bosch
  • Elevata EMC > 100 V/m
  • Fino a 4 interfacce bus CAN
  • A richiesta LIN, ISO K-Line


    Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-07-08 21:00:28