キャンセル
OK

You are here:

BODAS コントローラ


RC コントローラは、機械内の電気油圧構成部品制御用の多機能入出力を備えた BODAS システムの中核です。BODAS RC コントローラは、多様な使用範囲に対応するモバイル作業機械に関する要件を最適に満たしています。


複雑なアプリケーションで、複数のコントローラを CAN バスを介して接続し、ネットワークを形成できます。標準形式に搭載されている安全機能により,簡単で信頼性の高い機械診断を行うことができます。


BODAS コントローラ

RC4-5/30

  • 入力合計: 30
  • 電流制御電源出力: 4
  • その他スイッチング電源出力: 5
  • アナログ出力: 1
  • CAN バスインターフェイス:2

BODAS コントローラ

RC5-6/40

  • 入力合計: 30
  • 電流制御電源出力: 5
  • その他スイッチング電源出力: 6
  • アナログ出力: 2
  • CAN バスインターフェイス:2x CAN / CAN FD、1x CAN / ISOBUS

BODAS コントローラ

RC10-10/31

  • 入力合計: 53
  • 電流制御電源出力: 10
  • その他スイッチング電源出力: 10
  • アナログ出力: 6
  • CAN バスインターフェイス:3 + 1x ISOBUS

BODAS コントローラ

RCE10-10/31

  • 入力合計: 41
  • 電流制御電源出力: 9
  • その他スイッチング電源出力: 5
  • アナログ出力: 6

BODAS コントローラ

RC12-10/30

  • 入力合計: 75
  • 電流制御電源出力: 12
  • その他スイッチング電源出力: 10
  • アナログ出力: 5
  • CAN バスインターフェイス:4

BODAS コントローラ

RC20-10/30

  • 入力合計: 75
  • 電流制御電源出力: 20
  • その他スイッチング電源出力: 10
  • アナログ出力: 5
  • CAN バスインターフェイス:4

BODAS コントローラ

RC28-14/30

  • 入力合計: 75
  • 電流制御電源出力: 28
  • その他スイッチング電源出力: 14
  • アナログ出力: 5
  • CAN バスインターフェイス:4

コントローラ

SRC

  • 可動式機械のアプリケーションに対応した顧客特定のコントローラ
  • ボッシュケースモジュールに基づく堅牢なメカニックス
  • 高 EMV > 100 V/m
  • 最大 4 つの CAN バスインターフェイス
  • オプションの LIN、ISO K ライン


    © Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-07-08 21:00:28