취소
확인

You are here:

BODAS 제어장치


RC 제어장치는 장비에서 전동 유압 장치 컴포넌트를 제어하기 위한 다기능 입력 및 출력이 적용된 BODAS 시스템의 핵심입니다. BODAS RC 제어장치는 다양한 응용 분야 스펙트럼으로 이동식 작업 장비의 요구 사항을 가장 적절하게 충족합니다.


복잡한 응용 분야에서는 여러 제어장치를 CAN 버스를 통해 연결해 네트워크를 구성합니다. 표준 버전에 통합된 안전 기능 덕분에 간단하면서도 신뢰할 수 있는 장비 진단이 가능합니다.


BODAS 제어장치

RC4-5/30

  • 전체 입력: 30
  • 전류 제어식 전력 출력: 4
  • 기타 스위칭 전력 출력: 5
  • 아날로그 출력: 1
  • CAN 버스 인터페이스: 2

BODAS 제어장치

RC5-6/40

  • 전체 입력: 30
  • 전류 제어식 전력 출력: 5
  • 기타 스위칭 전력 출력: 6
  • 아날로그 출력: 2
  • CAN 버스 인터페이스: 2x CAN / CAN FD, 1x CAN / ISOBUS

BODAS 제어장치

RC10-10/31

  • 전체 입력: 53
  • 전류 제어식 전력 출력: 10
  • 기타 스위칭 전력 출력: 10
  • 아날로그 출력: 6
  • CAN 버스 인터페이스: 3 + 1x ISOBUS

BODAS 제어장치

RCE10-10/31

  • 전체 입력: 41
  • 전류 제어식 전력 출력: 9
  • 기타 스위칭 전력 출력: 5
  • 아날로그 출력: 6

BODAS 제어장치

RC12-10/30

  • 전체 입력: 75
  • 전류 제어식 전력 출력: 12
  • 기타 스위칭 전력 출력: 10
  • 아날로그 출력: 5
  • CAN 버스 인터페이스: 4

BODAS 제어장치

RC20-10/30

  • 전체 입력: 75
  • 전류 제어식 전력 출력: 20
  • 기타 스위칭 전력 출력: 10
  • 아날로그 출력: 5
  • CAN 버스 인터페이스: 4

BODAS 제어장치

RC28-14/30

  • 전체 입력: 75
  • 전류 제어식 전력 출력: 28
  • 기타 스위칭 전력 출력: 14
  • 아날로그 출력: 5
  • CAN 버스 인터페이스: 4

제어장치

SRC

  • 이동식 장비에 사용할 수 있는 고객별 제어장치
  • Bosch 케이스 모듈 기반의 견고한 메커니즘
  • 높은 EMV > 100 V/m
  • 최대 4개의 CAN 버스 인터페이스
  • 옵션 LIN, ISO K-라인


    © Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-07-08 21:00:28