annuler
OK

Vous êtes ici

Écrans BODAS


Die BODAS Displays stellen innerhalb des BODAS Produktbaukastens die optische Bedienerschnittstelle zur jeweiligen Anwendung dar. Sie informieren den Bediener über wichtige Maschinen- und Systemdaten und erlauben über die Bedienelemente zudem die Interaktion mit dem System. Je nach Gerät können die Inhalte und Darstellungen mit Codesys V3.5 Entwicklungsumgebung programmiert werden.

Ergänzt wird das Produktprogramm durch robuste und lichtstarke Farb-Videokameras, die in Kombination mit den BODAS Displays die Darstellung von Bildern beispielsweise des Arbeits- oder rückwärtigen Raums einer Maschine ermöglichen.


Écran BODAS

DI4

  • Écran couleur WVGA 7 pouces (800 x 480 points) lumineux et contrasté, luminosité jusqu'à 500 cd/m²
  • Nombreuses interfaces intégrées et entrées/sorties
  • Boîtier pour montage autonome ou intégré dans le tableau de commande, format portrait ou paysage
  • Librement programmable avec l'environnement de développement Codesys V3.5
  • Diagnostic, paramétrage et mise à jour des calculateurs BODAS via interface bus CAN

Caméra vidéo BODAS

CAM

  • Caméra vidéo couleur analogique (NTSC) avec capteur d'image CMOS 1/4"
  • Version solide, conçue spécialement pour les exigences des machines de travail mobiles
  • Angle d'ouverture 100° ou 120° (horizontal)
  • Chauffage de vitre automatique pour éviter la formation de buée
  • Représentation en miroir ou non du signal d'image


Sous réserve de modifications, État 2019-04-24 16:05:33