interrompere
OK

Vi trovate qui:

Display BODAS


All'interno della gamma di prodotti modulari BODAS, i display BODAS rappresentano l'interfaccia tra le specifiche applicazioni e l'operatore. Loro funzione è informare l'operatore indicando dati importanti relativi alla macchina e al sistema permettendo inoltre un'interazione con il sistema tramite gli elementi di comando. A seconda dell'apparecchio, è possibile configurare contenuti e modalità di visualizzazione tramite il PC Tool BODAS DCT oppure provvedere alla loro programmazione mediante l'ambiente di sviluppo Codesys V3.5.

La gamma di prodotti è completata da resistenti videocamere a colori a forte intensità luminosa che in combinazione con i display BODAS consentono di visualizzare le immagini dell'ambiente di lavoro o dell'area retrostante una macchina.


Display BODAS

DI4

  • Display a colori WVGA da 7 pollici, luminoso e a forte contrasto (800 x 480 punti), luminosità fino a 500 cd/m²
  • Ampia quantità di interfacce integrate e di ingressi/uscite
  • Carcassa per montaggio stand-alone o integrato nel pannello di comando, formato verticale o orizzontale
  • Programmabile in ambiente di sviluppo Codesys V3.5
  • Diagnosi, parametrizzazione e memorizzazione Flash di centraline BODAS mediante interfaccia bus CAN

Videocamera BODAS

CAM

  • Videocamera analogica a colori (NTSC) con sensore CMOS da 1/4"
  • Esecuzione robusta, specifica per le esigenze delle macchine operatrici mobili
  • Angolo di apertura 100° o 120° (orizzontale)
  • Riscaldamento automatico dell'obiettivo per evitare l'appannamento
  • Rappresentazione speculare o non speculare del segnale video


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-03-18 12:33:26