取消
确定

您的位置:

BODAS 显示器


在 BODAS 模块化架构内,BODAS 显示器用作各应用的光学用户界面。这些显示器将重要的机械和系统数据通知给用户,并通过操作元件促进与系统的交互。根据具体装置,可通过 PC 工具 BODAS DCT 或者Codesys V3.5 开发环境快速轻松地对显示器进行配置。

该产品方案还配备了可靠且色彩明亮的摄像机,结合 BODAS 显示器,有助于显示机械工作区域或后部区域的图像。


BODAS 显示器

DI4

  • 亮度和对比度高的 7 英寸 WVGA 彩色显示器(800 x 480 像素),亮度高达 500 cd/m²
  • 各种集成接口以及输入输出接口
  • 设计为独立安装或集成到控制面板中,纵向或横向布置
  • 可通过 Codesys V3.5 开发环境自由编程
  • BODAS 控制器通过 CAN 总线接口进行诊断、参数化和闪存

BODAS 摄像机

CAM

  • 模拟彩色摄像机(NTSC),带 1/4" CMOS 图像传感器
  • 设计牢固耐用,特别适合行走机械的需求
  • 开角 100° or 120°(水平方向)
  • 窗户自动加热防止起雾
  • 对未镜像显示的图像信号进行镜像


可以调整,状态 2018-08-28 16:27:51