cancelar
OK

You are here:

Visualizadores BODAS


Die BODAS Displays stellen innerhalb des BODAS Produktbaukastens die optische Bedienerschnittstelle zur jeweiligen Anwendung dar. Sie informieren den Bediener über wichtige Maschinen- und Systemdaten und erlauben über die Bedienelemente zudem die Interaktion mit dem System. Je nach Gerät können die Inhalte und Darstellungen mit Codesys V3.5 Entwicklungsumgebung programmiert werden.

Ergänzt wird das Produktprogramm durch robuste und lichtstarke Farb-Videokameras, die in Kombination mit den BODAS Displays die Darstellung von Bildern beispielsweise des Arbeits- oder rückwärtigen Raums einer Maschine ermöglichen.


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-04-24 16:05:33