annuler
OK

Vous êtes ici

Technique de mesure d'huile


Compteur de particules en ligne

OPM II

  • Pression nominale jusqu'à 400 bars dynamique
  • Pression nominale jusqu'à 600 bars statique
  • Débit nominal 50...400 ml/min
  • Température de service de -20 °C à +80 °C

Instrument de mesure de la teneur en eau en ligne

WGM 07

  • Pression nominale 40 bar
  • Sortie analogique ​4 … ​20 mA
  • Activité de l'eau aw 0 ... 0,9: ±0,02
  • Activité de l'eau aw 0,9 ... 1: ±0,03

Instrument de mesure de la teneur en eau en ligne

WGMS

  • Pression nominale 40 bar
  • Sortie analogique ​4 … ​20 mA
  • Activité de l'eau aw 0 ... 0,9: ±0,02
  • Activité de l'eau aw 0,9 ... 1: ±0,03

Sous réserve de modifications, État 2020-07-15 18:09:31