취소
확인

You are here:

오일 측정 기술


온라인 입자 모니터

OPM II

  • 정격 압력 최대 400 bar 동적
  • 정격 압력 최대 600 bar 정적
  • 정격 유량 50...400 ml/min
  • 작동 온도 -20°C ~ +80°C

온라인 물 함량 측정 유니트

WGM 07

  • 상용압력 40 bar
  • 아날로그 출력 ​4 … ​20 mA
  • 수분 작용 aw 0 ... 0,9: ±0,02
  • 수분 작용 aw 0,9 ... 1: ±0,03

온라인 물 함량 측정 유니트

WGMS

  • 상용압력 40 bar
  • 아날로그 출력 ​4 … ​20 mA
  • 수분 작용 aw 0 ... 0,9: ±0,02
  • 수분 작용 aw 0,9 ... 1: ±0,03

© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2020-07-15 18:09:31