取消
确定

您的位置:

油品测定技术


在线颗粒监控器

OPM II

  • 额定压力最高 400 bar,动态
  • 额定压力最高 600 bar,静态
  • 额定流量 50 - 400 ml/min
  • 工作温度 -20 °C 至 +80 °C

在线含水量测量单元

WGM 07

  • 额定压力 40 bar
  • 模拟输出 ​4 … ​20 mA
  • 水活性 aw 0 ... 0,9: ±0,02
  • 水活性 aw 0,9 ... 1: ±0,03

在线含水量测量单元

WGMS

  • 额定压力 40 bar
  • 模拟输出 ​4 … ​20 mA
  • 水活性 aw 0 ... 0,9: ±0,02
  • 水活性 aw 0,9 ... 1: ±0,03

可以调整,状态 2020-07-15 18:09:31