キャンセル
OK

You are here:

アキシアルピストン可変容量形ダブルポンプ

A24VG シリーズ 10

  • 最大 500 bar の 2 つのクローズド回路を使用する車用高圧ダブルポンプ
  • サイズ 85-85, 110-110, 125-125
  • 定格圧力 450 bar
  • 最大圧力 500 bar
  • クローズド回路
Order


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-09-01 18:05:58