cancelar
OK

You are here:

Atornillador de batería de radiofrecuencia

  • Se integra de forma sencilla en la infraestructura del entorno de producto
  • Unidad de control de atornillado integrada

Los datos CAD se encuentran en la pestaña «Descargas» del menú situado debajo de cada categoría de productos.

El Rexroth Nexo para racores importantes para la seguridad según VDI/VDE 2862 garantiza una libertad máxima en la aplicación manteniendo la mayor seguridad de procesos en todo momento. Se trata del primer destornillador eléctrico de radiofrecuencia en el que la electrónica de control y de potencia ya están integrada en la herramienta, por lo que con ella también se puede atornillar de forma segura en las zonas muertas. En este caso los resultados del atornillado se almacenan transitoriamente en el control y más adelante se transmiten sin cables a la estación de recepción.


Nexo Funk-Akkuschrauber

Atornillador de empuñadura central NXP

  • Se integra de forma sencilla en la infraestructura del entorno de producto
  • Unidad de control de atornillado integrada
  • Área de trabajo 1,8-12 N m
  • Par de salida máx: 880 r. p. m.

Nexo Funk-Akkuschrauber

Atornillador acodada NXA

  • Se integra de forma sencilla en la infraestructura del entorno de producto
  • Unidad de control de atornillado integrada
  • Área de trabajo 3-65 N m
  • Par de salida máx: 850 r. p. m.

Nexo Funk-Akkuschrauber

Atornillador VarioLine NXV

  • Se integra de forma sencilla en la infraestructura del entorno de producto
  • Unidad de control de atornillado integrada
  • Área de trabajo de máquina básica 1,8-12 N m
  • Área de trabajo con cabezal acodado 3-15 N m
  • Velocidad de salida máx. de la máquina base: 880 1/min
  • Velocidad de salida máx. con cabezal angular: 600 1/min

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-01-21 14:05:41