annuler
OK

Vous êtes ici

Visseuse Wi-Fi à batterie

  • S’intègre en toute simplicité à l’infrastructure existante de l’environnement de produit
  • Commande de vissage intégrée

Les données de CAO sont accessibles via le lien de téléchargement « Downloads » dans le niveau de navigation inférieur de chaque groupe de produits.

Le Rexroth Nexo pour les vissages critiques de sécurité selon VDI/VDE 2862 garantit une liberté maximale dans l'utilisation avec une sécurité du processus maximale ininterrompue ! C'est la première visseuse sans fil sur laquelle l'électronique de pilotage et de puissance est déjà intégrée dans l'outil, ce qui permet aussi d'exécuter les raccords à vis dans les ombres radio en garantissant la fiabilité du processus. Les résultats de vissage sont alors stockés temporairement par la commande intégrée et transférés plus tard sans fil à la station de réception.

 

 

 

 

 


Visseuse à batterie sans fil Nexo

Visseuse pistolet NXP

  • S’intègre en toute simplicité à l’infrastructure existante de l’environnement de produit
  • Commande de vissage intégrée
  • Zone de travail 1,8-12 Nm
  • Vitesse de sortie max. : 880 tr/min

Visseuse à batterie sans fil Nexo

Visseuse NXA

  • S’intègre en toute simplicité à l’infrastructure existante de l’environnement de produit
  • Commande de vissage intégrée
  • Zone de travail 3-65 Nm
  • Vitesse de sortie max. : 850 tr/min

Visseuse à batterie sans fil Nexo

Visseuse VarioLine NXV

  • S’intègre en toute simplicité à l’infrastructure existante de l’environnement de produit
  • Commande de vissage intégrée
  • Zone de travail de l’outil de base 1,8-12 Nm
  • Zone de travail avec tête à renvoi d’angle 3-15 Nm
  • Vitesse de sortie maximale de la machine de base : 880 1/min
  • Vitesse de sortie maximale avec tête coudée : 600 1/min

Sous réserve de modifications, État 2021-01-21 14:05:41