abbrechen
OK

Sie sind hier:

Handschrauber

CC-ErgoSpin

  • Mit Stromsteuerung für funktionskritische Verschraubungen nach VDI/VDE2862

Die CAD-Daten finden Sie auf der untersten Navigationsebene der jeweiligen Produktgruppe unter „Downloads".

CC-ErgoSpin Handschrauber besitzen eine Stromsteuerung und sind für funktionskritische Verschraubungen nach VDI/VDE2862 geeignet. Wir liefern diese Handschrauber in verschiedenen Ausführungen, so dass für jeden Anwendungsfall das richtige Modell zur Verfügung steht.


Handschrauber

CC-ErgoSpin Mittelgriffschrauber ESM

  • Mit Stromsteuerung für funktionskritische Verschraubungen nach VDI/VDE2862
  • Arbeitsbereich 2,4-25 Nm
  • Max. Abtriebsdrehzahl: 1700 1/min

Handschrauber

CC-ErgoSpin SlimLine

  • Mit Stromsteuerung für funktionskritische Verschraubungen nach VDI/VDE2862
  • Arbeitsbereich 6-100 Nm
  • Max. Abtriebsdrehzahl: 1000 1/min

Handschrauber

CC-ErgoSpin VarioLine

  • Mit Stromsteuerung für funktionskritische Verschraubungen nach VDI/VDE2862
  • Arbeitsbereich 2,4-146 Nm
  • Max. Abtriebsdrehzahl: 1090 1/min


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-10-15 16:18:41