annuler
OK

Vous êtes ici

Visseuse manuelle

CC-ErgoSpin

  • Avec commande de courant adaptée aux vissages critiques pour le fonctionnement selon VDI/VDE 2862

Les données de CAO sont accessibles via le lien de téléchargement « Downloads » dans le niveau de navigation inférieur de chaque groupe de produits.

Les visseuses ErgoSpin sont dotées d'une commande de courant et sont appropriées pour les vissages critiques sur le plan fonctionnel selon VDI/VDE2862. Nous livrons ces visseuses dans différentes exécutions, de sorte que le modèle approprié est disponible pour chaque cas d'application.


Visseuse manuelle

Visseuse pistolet CC-ErgoSpin ESM

  • Avec commande de courant adaptée aux vissages critiques pour le fonctionnement selon VDI/VDE 2862
  • Zone de travail 2,4-25 Nm
  • Vitesse de sortie max. : 1700 tr/min

Visseuse manuelle

CC-ErgoSpin SlimLine

  • Avec commande de courant adaptée aux vissages critiques pour le fonctionnement selon VDI/VDE 2862
  • Zone de travail 6-100 Nm
  • Vitesse de sortie max. : 1000 tr/min

Visseuse manuelle

CC-ErgoSpin VarioLine

  • Avec commande de courant adaptée aux vissages critiques pour le fonctionnement selon VDI/VDE 2862
  • Zone de travail 2,4-146 Nm
  • Vitesse de sortie max. : 1090 tr/min


Sous réserve de modifications, État 2019-10-15 16:18:41