interrompere
OK

Vi trovate qui:

Avvitatore manuale

CC-ErgoSpin

  • Con pilotaggio di corrente per serraggi critici per la funzionalità secondo VDI/VDE2862.

I dati CAD si trovano sulla barra di navigazione inferiore del rispettivo gruppo di prodotto alla voce "Download".

Gli avvitatori manuali ErgoSpin CC sono dotati di corrente di comando e risultano adatti ad avvitamenti critici sul piano della funzionalità in conformità con VDI/VDE2862. Forniamo avvitatori manuali in diverse varianti in modo da offrire il giusto modello per qualsiasi applicazione.


Avvitatore manuale

Avviatore a pistola CC-ErgoSpin ESM

  • Con pilotaggio di corrente per serraggi critici per la funzionalità secondo VDI/VDE2862.
  • Potenza di lavoro 2,4-25 Nm
  • Numero di giri max. della testina: 1700 1/min

Avvitatore manuale

CC-ErgoSpin SlimLine

  • Con pilotaggio di corrente per serraggi critici per la funzionalità secondo VDI/VDE2862.
  • Potenza di lavoro 6-100 Nm
  • Numero di giri max. della testina: 1000 1/min

Avvitatore manuale

CC-ErgoSpin VarioLine

  • Con pilotaggio di corrente per serraggi critici per la funzionalità secondo VDI/VDE2862.
  • Potenza di lavoro 2,4-146 Nm
  • Numero di giri max. della testina: 1090 1/min


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-10-15 16:18:41