취소
확인

You are here:

휴대용 너트런너

CC-ErgoSpin

  • VDI/VDE2862에 따라 기능이 핵심적 요소인 너트런너 작업을 위한 전류 제어 기능 포함

CAD 데이터를 찾으려면 각 제품 그룹의 가장 낮은 탐색 수준에서 "다운로드" 버튼을 클릭하십시오.

CC-ErgoSpin 너트런너는 전류 제어 기능을 갖추고 있고 VDI/VDE2862에 따라 기능이 핵심적 요소인 너트런너 작업에 적합합니다. 당사는 모든 응용 분야에 제각기 적합한 모델을 제공하기 위해 다양한 버전의 너트런너를 공급합니다.


휴대용 너트런너

CC-ErgoSpin ESM 피스톨 그립 너트런너

  • VDI/VDE2862에 따라 기능이 핵심적 요소인 너트런너 작업을 위한 전류 제어 기능 포함
  • 작동 범위 2.4~25Nm
  • 최대 출력 구동 속도: 1,700rpm

휴대용 너트런너

CC-ErgoSpin SlimLine

  • VDI/VDE2862에 따라 기능이 핵심적 요소인 너트런너 작업을 위한 전류 제어 기능 포함
  • 작동 범위 6~100Nm
  • 최대 출력 구동 속도: 1,000rpm

휴대용 너트런너

CC-ErgoSpin VarioLine

  • VDI/VDE2862에 따라 기능이 핵심적 요소인 너트런너 작업을 위한 전류 제어 기능 포함
  • 작동 범위 2.4~146Nm
  • 최대 출력 구동 속도: 1,090rpm


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-10-15 16:18:41