取消
确定

您的位置:

手持式螺帽扳手

CC-ErgoSpin

  • 具备符合 VDI/VDE2862 要求的对功能至关重要的螺纹连接用电流控制系统

如需 CAD 数据,请点击各产品组底部导航栏上的“下载”按钮。

CC-ErgoSpin 螺帽扳手具有电流控制的特点并适用于功能关键性紧固操作(根据 VDI/VDE2862)。我们提供多种版本的此类螺帽扳手,以满足各式应用对不同型号的需求。


手持式螺帽扳手

CC-ErgoSpin ESM 枪式螺帽扳手

  • 具备符合 VDI/VDE2862 要求的对功能至关重要的螺纹连接用电流控制系统
  • 工作范围 2.4-25 Nm
  • 最大输出头速度:1700 rpm

手持式螺帽扳手

CC-ErgoSpin SlimLine

  • 具备符合 VDI/VDE2862 要求的对功能至关重要的螺纹连接用电流控制系统
  • 工作范围 6-100 Nm
  • 最大输出驱动速度:1000 rpm

手持式螺帽扳手

CC-ErgoSpin VarioLine

  • 具备符合 VDI/VDE2862 要求的对功能至关重要的螺纹连接用电流控制系统
  • 工作范围 2.4-146 Nm
  • 最大输出头速度:1090 rpm


可以调整,状态 2019-10-15 16:18:41