abbrechen
OK

Sie sind hier:

Arbeitsplätze

  • Gesteigerte Produktivität durch ergonomische Arbeitsplätze

Arbeitsplatz

  • Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch eine Vielzahl von Parametern
  • Geometrie und Funktionalität frei wählbar

Tischgestell und Strebenverlängerung

  • Tischgestell in Standard-Abmessungen zum Aufbau von Arbeitsplätzen in Kasten- oder Pultbauweise
  • Strebenverlängerung in Standard-Abmessung zum Anbau von Zubehör an Arbeitsplätze

Tischplatte

  • Tischplatte zum Aufbau von Rexroth Arbeitplätzen in den Ausführungen Economic und Basic für unterschiedliche mechanische Belastungen
  • Konfigurierbar mit variablen Abmessungen oder in festen Standard-Abmessungen

Plattenhalter

  • H = Plattenhalter, mit Befestigungsmaterial 10er-Nut

Förderebene Selbstbauelemente

  • A = Strebenprofil 45x45L; Material: Aluminium; eloxiert
  • B = Abdeckkappe 45x45L; Material: PP
  • C = Rundrohr D28; Material: Aluminium; eloxiert
  • D = T-Verbinder D28
  • E = Winkelset M8, mit Befestigungsstellen 10er-Nut; Material: Stahl; verzinkt

Gummiprofil

  • Zur Vermeidung harter Stoßkanten, beispielsweise beim Ablegen stoßempfindlicher Produkte
  • Als Fußauflage: Einclipsen von oben und vorne in die Querstrebe des Arbeitsplatzes

ESD-Zubehör

  • Erdungsmaterialsatz
  • Erdungskabel
  • Dämpfungsring
  • Potentialfix
  • Ableitfähige Einlegematte


Änderungen vorbehalten, Stand 2018-01-24 18:06:09