interrompere
OK

Vi trovate qui:

Conduttura d'energia e barra di rete

  • Conduttura d'energia con sei prese di corrente con contatto a terra per il fissaggio ad una prolunga in profilo (posti di lavoro con B = 990 mm)
  • Barra di rete con sei prese di corrente con contatto a terra e USB 3.0, collegamenti LAN (RJ45) e USB-Charger per il fissaggio ad una prolunga in profilo (posti di lavoro con B = 990 mm)
Ordinare

Ulteriori informazioni



    Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2018-03-09 14:06:12