Sie sind hier:

Öl-Messtechnik


Rexroth führt in seinem Portfolio ein breites Spektrum an Messgeräten, die zur Bestimmung von Wasser oder des Verschmutzungsgrades in Hydraulik- und Schmierölen zum Einsatz kommen.


Online-Partikel-Monitor

OPM II

  • Nenndruck bis 400 bar dynamisch
  • Nenndruck bis 600 bar statisch
  • Nenndurchfluss 50...400 ml/min
  • Betriebstemperatur -20 °C bis +80 °C

Online-Wassergehaltsmessgerät

WGM 07

  • Nenndruck 40 bar
  • Analogausgang ​4 … ​20 mA
  • Wasseraktivität aw 0 ... 0,9: ±0,02
  • Wasseraktivität aw 0,9 ... 1: ±0,03

Online-Wassergehaltsmessgerät

WGMS

  • Nenndruck 40 bar
  • Analogausgang ​4 … ​20 mA
  • Wasseraktivität aw 0 ... 0,9: ±0,02
  • Wasseraktivität aw 0,9 ... 1: ±0,03


Änderungen vorbehalten, Stand 2017-12-14 11:23:56