Vi trovate qui:

Filtro del serbatoio annesso / Filtro di ritorno


I filtri di ritorno del serbatoio annesso con montaggio a serbatoio sono progettati per essere installati su serbatoi del fluido di un impianto idraulico o di lubrificazione. Servono a separare le sostanze solide da tutti i fluidi e vengono utilizzate anche come filtro per flusso secondario o di riempimento.


Filtro di ritorno del serbatoio annesso

10 TE(N)

  • Grandezza nominale 0040 … 2500
  • Pressione d'esercizio, max. 10 bar
  • Portata, max. 1680 l/min
  • Collegamento G3/4, G1 1/4, G1 1/2, SAE 2", 3000 psi, SAE 2 1/2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi
  • Temperatura d'esercizio -10 … +100 °C

Doppio filtro di ritorno del serbatoio annesso con elemento filtrante conforme a DIN 24550

10 TD(N)

  • Grandezza nominale 0040 … 2500
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio, max. 10 bar
  • Portata, max. 1680 l/min
  • Collegamento G1 1/2, G1 1/2, SAE 2 1/2", 3000 psi, SAE 2 1/2", 3000 psi, SAE 2 1/2", 3000 psi, SAE 2 1/2", 3000 psi, SAE 2 1/2", 3000 psi
  • Temperatura d'esercizio -10 … +100 °C

Filtro di ritorno del serbatoio annesso con elemento filtrante secondo standard Bosch Rexroth

25TE

  • Grandezza nominale 0101 … 1051
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio, max. 25 bar
  • Collegamento G1, G1 1/2, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi
  • Temperatura d'esercizio -10 … +100 °C


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2017-12-14 11:11:15