Sie sind hier:

Leitungsfilter


Leitungsfilter mit Filterelement nach DIN 24550

50 LE(N)

  • Nenngröße 0040 … 0400
  • Betriebsdruck, max. 50 bar
  • Volumenstrom, max. 300 l/min
  • Anschluss G 3/4, G 3/4, G 3/4, G 1, G 1, G 1 1/2, G 1 1/2, G 1 1/2
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C

Leitungsfilter mit Filterelement nach DIN 24550

110 LE(N)

  • Nenngröße 0040 … 0400
  • Betriebsdruck, max. 110 bar
  • Volumenstrom, max. 300 l/min
  • Anschluss G 3/4, G 1, G 1, G 1, G1 1/4, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C

Leitungsfilter mit Filterelement nach DIN 24550

245 LE(N)

  • Nenngröße 0040 … 0400
  • Betriebsdruck, max. 250 bar
  • Volumenstrom, max. 420 l/min
  • Anschluss G 1/2, G 1, G 1, G1 1/4, G1 1/4, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C

Leitungsfilter mit Filterelement nach DIN 24550

350 LE(N)

  • Nenngröße 0063 … 1000
  • Betriebsdruck, max. 350 bar
  • Volumenstrom, max. 650 l/min
  • Anschluss G 1, G 1, G1 1/4, G1 1/4, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2, G2, G2
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C

Leitungsfilter mit Filterelement nach DIN 24550

445 LEN

  • Nenngröße 0040, 0063, 0100, 0160, 0250, 0400, 0630, 1000, 0160…7, 0250…7, 0400…7, 0630…7, 1000…7, 0160…9, 0250…9, 0400…9, 0630…9, 1000…9
  • Betriebsdruck, max. 450 bar
  • Volumenstrom, max. 515 l/min
  • Anschluss G 1/2, G1, G1, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2, G2, G2, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2, SAE 2", SAE 2 1/2", G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2, SAE 2", SAE 2 1/2"
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C

Leitungsfilter mit Filterelement nach DIN 24550

40 FLE(N)

  • Nenngröße 0045 … 1000
  • Betriebsdruck, max. 40 bar
  • Volumenstrom, max. 2360 l/min
  • Anschluss SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C

Leitungsfilter mit Filterelement nach DIN 24550

100 FLE(N)

  • Nenngröße 0045 … 0630
  • Betriebsdruck, max. 100 bar
  • Volumenstrom, max. 1355 l/min
  • Anschluss SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C

Leitungsfilter mit Filterelement nach Bosch Rexroth Standard

16 FE

  • Nenngröße 2500 … 7500
  • Betriebsdruck, max. 16 bar
  • Volumenstrom, max. 11800 l/min
  • Anschluss DN125, DN150, DN150, DN200, DN200, DN250, DN250, DN300
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C

Edelstahl-Leitungsfilter

40 EL

  • Nenngröße 0004 … 0045
  • Betriebsdruck, max. 40 bar

Edelstahl-Leitungsfilter

100 EL

  • Nenngröße 0004 … 0045
  • Betriebsdruck, max. 100 bar

Edelstahl-Leitungsfilter

450 EL

  • Nenngröße 0004 … 0145
  • Betriebsdruck, max. 450 bar

Edelstahl-Leitungsfilter

690 EL

  • Nenngröße 0004 … 0014
  • Betriebsdruck, max. 690 bar

Edelstahl-Leitungsfilter

1000 EL

  • Nenngröße 0004
  • Betriebsdruck, max. 1000 bar


Änderungen vorbehalten, Stand 2017-01-16 14:10:16