Sie sind hier:

Blockanbaufilter


Blockanbaufilter sind zum direkten Anbau an Pumpen- und Steuerblöcken geeignet. Sie werden vor zu schützende Steuer- oder Regelgeräte eingebaut.


Blockanbaufilter, seitlich anflanschbar

245 PSF(N)

  • Nenngröße 0040 … 0400
  • Betriebsdruck, max. 250 bar
  • Volumenstrom, max. 350 l/min
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C

Blockanbaufilter, für den Zwischenplatteneinbau

320 PZ

  • Nenngröße 06/025, 06/025, 10/075, 10/125
  • Betriebsdruck, max. 320 bar
  • Volumenstrom, max. 42 l/min
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C

Blockanbaufilter, seitlich anflanschbar

350 PSF(N)

  • Nenngröße 0040 … 1000
  • Betriebsdruck, max. 350 bar
  • Volumenstrom, max. 490 l/min
  • Anschluss DN20, DN20, DN38, DN38, DN38, DN38, DN38, DN32, DN32
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C

Blockanbaufilter, seitlich anflanschbar

450 FE(N)

  • Nenngröße 0003 … 1000
  • Betriebsdruck, max. 450 bar
  • Volumenstrom, max. 610 l/min
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C

Blockanbaufilter, vertikal anflanschbar

450 PBF(N)

  • Nenngröße 0040 … 1000
  • Betriebsdruck, max. 450 bar
  • Volumenstrom, max. 450 l/min
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C


Änderungen vorbehalten, Stand 2017-04-03 12:17:38