Sie sind hier:

Saug- und Wechselpatronenfilter


Saugfilter sind Schutzfilter in der Saugleitung. Sie sind ein direkter Verschleißschutz von Pumpen und für den seitlichen Behälteranbau unter Ölniveau vorgesehen. Wechselpatronenfilter mit Filterelement in sterngefalteter Ausführung mit optimierter Faltendichte und in verschiedenen Filtermaterialien.


Wechselpatronenfilter

50 SL

  • Nenngröße 30, 30D, 45, 45D, 60, 60D, 80, 80D
  • Betriebsdruck, max. 50 bar
  • Volumenstrom, max. 120 l/min
  • Anschluss G3/4
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C

Wechselpatronenfilter

7 SL

  • Nenngröße 30/21, 45/21, 60/21, 90, 130, 180, 260
  • Betriebsdruck, max. 7 bar
  • Volumenstrom, max. 300 l/min
  • Anschluss G3/4, G1 1/4, G1 1/2

Wechselpatronenfilter

7 SLS

  • Nenngröße 90 … 260
  • Betriebsdruck, max. 7 bar
  • Volumenstrom, max. 190 l/min
  • Anschluss G1 1/4, G1 1/2


Änderungen vorbehalten, Stand 2017-04-03 12:12:41