Vi trovate qui:

Filtro della cartuccia sostituibile e di aspirazione


I filtri in aspirazione sono filtri di protezione collocati nel tubo di aspirazione. Costituiscono una protezione antiusura diretta per pompe e sono adatte per il montaggio laterale del serbatoio sotto il livello dell’olio. Filtri spin on con elemento filtrante in esecuzione a stella con spessore delle pieghe ottimizzata e in diversi materiali filtranti.


Filtro spin on conforme allo standard Bosch Rexroth

50 SL

  • Grandezza nominale da 30 a 80D
  • Collegamento fino a G1; SAE 10

Filtro spin on conforme allo standard Bosch Rexroth

7 SL

  • Grandezza nominale 30 ... 260
  • Pressione nominale 7 bar
  • Collegamento fino a G 1 1/2; SAE 20

Filtro spin on conforme allo standard Bosch Rexroth

7 SLS

  • Grandezza nominale 90 ... 260
  • Pressione nominale 7 bar
  • Collegamento fino a G 1 1/2; SAE 20


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2017-12-14 12:09:10