Sie sind hier:

Siebkorbfilter


Siebkorbfilter sind Leitungsfilter zur Filtration von Ölen, Wasser, wässrigen Lösungen oder aggressiven Medien in Anlagen der chemischen und petrochemischen Industrie, der Schwerindustrie, der Energieerzeugung und im Schiffsbau.


Leitungsfilter mit Siebkorb

16 FKE

  • Nenngröße 25/400, 50/550, 80/600, 80/1500, 100/1500, 150/2500
  • Betriebsdruck, max. 16 bar
  • Anschluss DN25, DN50, DN80, DN100, DN150

Leitungsfilter mit sterngefaltetem Siebkorb

16 FFE

  • Nenngröße 25/400, 50/550, 80/600, 80/1500, 100/1500, 150/2500
  • Betriebsdruck, max. 16 bar
  • Anschluss DN25, DN50, DN80, DN100, DN150

Doppelfilter mit Siebkorb

16 FKD

  • Nenngröße 25/400, 50/550, 80/600, 80/1500, 100/1500, 150/2500
  • Betriebsdruck, max. 16 bar
  • Anschluss DN25, DN50, DN80, DN100, DN150

Doppelfilter mit sterngefaltetem Siebkorb

16 FFD

  • Nenngröße 25/400, 50/550, 80/600, 80/1500, 100/1500, 150/2500
  • Betriebsdruck, max. 16 bar
  • Anschluss DN25, DN50, DN80, DN100, DN150

Leitungsfilter mit Siebkorb

40 FKE

  • Nenngröße 25/400, 50/550, 80/600, 80/1500, 100/1500, 150/2500
  • Betriebsdruck, max. 40 bar
  • Anschluss DN25, DN50, DN80, DN100, DN150

Leitungsfilter mit sterngefaltetem Siebkorb

40 FFE

  • Nenngröße 25/400, 50/550, 80/600, 80/1500, 100/1500, 150/2500
  • Betriebsdruck, max. 40 bar
  • Anschluss DN25, DN50, DN80, DN100, DN150

Doppelfilter mit Siebkorb

40 FKD

  • Nenngröße 25/400, 50/550, 80/600, 80/1500, 100/1500
  • Betriebsdruck, max. 40 bar
  • Anschluss DN25, DN50, DN80, DN100

Doppelfilter mit sterngefaltetem Siebkorb

40 FFD

  • Nenngröße 25/400, 50/550, 80/600, 80/1500, 100/1500
  • Betriebsdruck, max. 40 bar
  • Anschluss DN25, DN50, DN80, DN100


Änderungen vorbehalten, Stand 2017-04-03 12:12:26