Sie sind hier:

Proportional-Druckbegrenzungsventile, direktgesteuert


Druckgeregelte Proportional-Druckbegrenzungsventile, direktgesteuert, mit integrierter Elektronik (OBE)

DBETA

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 500 bar
  • Maximaler Volumenstrom 5 l/min

Proportional-Druckbegrenzungsventil, direktgesteuert, mit Wegrückführung (Lvdt AC/AC)

DBETBX

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Nennvolumenstrom 1 l/min

Proportional-Druckbegrenzungsventil, direktgesteuert, mit integrierter Elektronik (OBE) und Wegrückführung

DBETBEX

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Nennvolumenstrom 1 l/min

Proportional-Druckbegrenzungsventil, direktgesteuert, ohne integrierte Elektronik (OBE)

DBET

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 420 bar
  • Maximaler Volumenstrom 2 l/min

Proportional-Druckbegrenzungsventil, direktgesteuert

DBET...XE

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 420 bar
  • Nennvolumenstrom 2 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: I M2; II 2G
  • Zündschutzarten der Magnetventile:
    • Gas: eb (EN 60079-7), mb (EN 60079-18)
    • Staub: tb (EN 60079-31)

Druckbegrenzungsventile, direktgesteuert, mit Gleichstrommotor-Betätigung

DBGT

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 700 bar
  • Maximaler Volumenstrom 12 l/min

Proportional-Druckbegrenzungsventil, direktgesteuert, steigende Kennlinie

KBPS.8A

  • Nenngröße 8
  • Geräteserie A
  • Maximaler Betriebsdruck 420 bar
  • Maximaler Volumenstrom 2 l/min

Proportional-Druckbegrenzungsventil, direktgesteuert, fallende Kennlinie

KBPS.8B

  • Nenngröße 8
  • Geräteserie A
  • Maximaler Betriebsdruck 420 bar
  • Maximaler Volumenstrom 2 l/min


Änderungen vorbehalten, Stand 2017-12-14 11:13:37