Sie sind hier:

Proportional-Druckreduzierventile, direktgesteuert


Proportional-Druckreduzierventil, direktgesteuert

3DREP…XE

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 2X
  • Betriebsdruck, max. 100 bar
  • Volumenstrom, max. 15 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: II 2G
  • Zündschutzarten der Ventilmagnete: Ex eb mb IIC T4 Gb nach EN 60079-7 / EN 60079-16


Änderungen vorbehalten, Stand 2017-12-14 12:35:36