Sie sind hier:

Proportional-Druckreduzierventile, vorgesteuert


Proportional-Druckreduzierventil, vorgesteuert

DRE 6, DREE 6

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 1X
  • Betriebsdruck, max. 315 bar
  • Volumenstrom, max. 30 l/min

Proportional-Druckreduzierventil, vorgesteuert

ZDRE 6, ZDREE 6

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 1X
  • Betriebsdruck, max. 315 bar
  • Volumenstrom, max. 30 l/min

Proportional-Druckreduzierventil, vorgesteuert

ZDRE 10, ZDREE 10

  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 2X
  • Betriebsdruck, max. 315 bar
  • Volumenstrom, max. 80 l/min

Proportional-Druckreduzierventil, vorgesteuert

DRE(M) 10, DRE(M) 20

  • Nenngröße 10, 25
  • Geräteserie 6X
  • Betriebsdruck, max. 315 bar
  • Volumenstrom, max. 300 l/min

Proportional-Druckreduzierventil, vorgesteuert

DRE(M)E 10, DRE(M)E 20

  • Nenngröße 10, 25
  • Geräteserie 6X
  • Betriebsdruck, max. 315 bar
  • Volumenstrom, max. 300 l/min

Proportional-Druckreduzierventil, vorgesteuert

DRE(M) 30

  • Nenngröße 32
  • Geräteserie 6X
  • Betriebsdruck, max. 315 bar
  • Volumenstrom, max. 300 l/min

Proportional-Druckreduzierventil, vorgesteuert

DRE(M)E 30

  • Nenngröße 32
  • Geräteserie 6X
  • Betriebsdruck, max. 315 bar
  • Volumenstrom, max. 300 l/min

Proportional-Druckreduzierventil in 3-Wege-Ausführung, vorgesteuert

3DRE(M)

  • Nenngröße 10, 16
  • Geräteserie 7X
  • Betriebsdruck, max. 350 bar
  • Volumenstrom, max. 300 l/min

Proportional-Druckreduzierventil in 3-Wege-Ausführung, vorgesteuert

3DRE(M)E

  • Nenngröße 10, 16
  • Geräteserie 7X
  • Betriebsdruck, max. 350 bar
  • Volumenstrom, max. 300 l/min

Proportional-Druckreduzierventil, vorgesteuert, mit Gleichstrommotor-Betätigung

DRS

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 1X
  • Betriebsdruck, max. 210 bar
  • Volumenstrom, max. 30 l/min

Proportional-Druckreduzierventil, vorgesteuert, mit Gleichstrommotor-Betätigung

ZDRS

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 1X
  • Betriebsdruck, max. 210 bar
  • Volumenstrom, max. 30 l/min

Proportional-Druckreduzierventil, vorgesteuert, mit induktivem Wegaufnehmer

DREB6X

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 1X
  • Betriebsdruck, max. 315 bar
  • Volumenstrom, max. 40 l/min

Druckreduzierventil mit Gleichstrommotor-Betätigung, vorgesteuert

DRG

  • Nenngröße 10, 25, 30
  • Geräteserie 1X
  • Betriebsdruck, max. 315 bar
  • Volumenstrom, max. 300 l/min

Druckreduzierventil mit Gleichstrommotor-Betätigung, vorgesteuert

DRGC

  • Nenngröße 8, 10, 32
  • Geräteserie 1X
  • Betriebsdruck, max. 315 bar

Druckreduzierventil mit Gleichstrommotor-Betätigung, vorgesteuert

DRG_G

  • Nenngröße 8, 10, 16, 20, 25, 32
  • Geräteserie 1X
  • Betriebsdruck, max. 315 bar
  • Volumenstrom, max. 300 l/min


Änderungen vorbehalten, Stand 2017-12-14 11:55:28