Sie sind hier:

Proportional-Stromregelventile


Proportional-Stromregelventil

2FRE 6

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 2X
  • Betriebsdruck, max. 210 bar
  • Volumenstrom, max. 25 l/min

Proportional-Stromregelventil in 2-Wege-Ausführung

2FRE

  • Nenngröße 10, 16
  • Geräteserie 4X
  • Betriebsdruck, max. 315 bar
  • Volumenstrom, max. 160 l/min

Proportional-Stromregelventile, mit integrierter Druckwaage

KUDSR

  • Nenngröße 3
  • Geräteserie A
  • Betriebsdruck, max. 350 bar
  • Volumenstrom, max. 120 l/min


Änderungen vorbehalten, Stand 2017-12-14 10:08:51