Vi trovate qui:

Valvole a elevata dinamica a comando diretto


Valvole a elevata dinamica a comando diretto, con retroazione elettrica

4WRPE

  • Grandezza nominale 10
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata nominale 50 … 80 l/min

Valvola di regolazione con controller assi digitale integrato (IAC-Multi-Ethernet)

4WRPH 6

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 40 l/min
  • Portata nominale 2 … 40 l/min

Valvola di regolazione con controller assi digitale integrato (IAC-Multi-Ethernet)

4WRPH 10

  • Grandezza nominale 10
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 100 l/min
  • Portata nominale 50 … 100 l/min

Valvola di regolazione con controller assi digitale integrato (IAC-Multi-Ethernet)

4WRPH..2X..-750

  • Grandezza nominale 6, 10
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 100 l/min
  • Portata nominale 12 … 100 l/min

Valvole a elevata dinamica a comando diretto, con retroazione elettrica

4WRPEH 6 -2X

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata nominale 2 … 40 l/min

4WRPEH 6 -3X

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata nominale 4 … 40 l/min

Valvole di controllo direzionali a 4/3 vie, a controllo diretto, con feedback posizione elettrico ed elettronica integrata (OBE)

4WRSEH

  • Grandezza nominale 6, 10
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 180 l/min
  • Portata nominale 4 … 100 l/min


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2017-12-14 10:59:21