Sie sind hier:

Regel-Wegeventile, vorgesteuert


4/3-Regel-Wegeventile mit elektrischer Wegrückführung (Lvdt DC/DC) (Bauform: Ruggedized)

4WRL...-750

  • Nenngröße 10 … 25
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 900 l/min
  • Nennvolumenstrom 40 … 370 l/min

4/3-Regel-Wegeventile, vorgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung (Lvdt DC/DC ±10V)

4WRL.V

  • Nenngröße 10 … 35
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 3500 l/min
  • Nennvolumenstrom 55 … 1000 l/min

4/3-Regel-Wegeventile, vorgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung (Lvdt DC/DC ±10V)

4WRL.E(W)

  • Nenngröße 10 … 35
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 3000 l/min
  • Nennvolumenstrom 80 … 1100 l/min

Regel-Wegeventile, vorgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE)

4WRLE

  • Nenngröße 10 … 35
  • Geräteserie 4X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 4700 l/min
  • Nennvolumenstrom 60 … 1500 l/min

Regel-Wegeventile, vorgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE)

4WRVE

  • Nenngröße 10 … 27
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1000 l/min
  • Nennvolumenstrom 40 … 430 l/min

Regel-Wegeventile, vorgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE)

4WRGE

  • Nenngröße 10 … 25
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 870 l/min
  • Nennvolumenstrom 50 … 350 l/min

Regel-Wegeventile, vorgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE)

4WRTE

  • Nenngröße 10 … 35
  • Geräteserie 4X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 3000 l/min
  • Nennvolumenstrom 25 … 1000 l/min

Regel-Wegeventile, vorgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE)

4WRDE -5X

  • Nenngröße 10 … 35
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 3000 l/min
  • Nennvolumenstrom 25 … 1000 l/min

Regel-Wegeventile, vorgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE)

4WRDE -6X

  • Nenngröße 10 … 16
  • Geräteserie 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 460 l/min
  • Nennvolumenstrom 25 … 200 l/min

Regel-Wegeventile, vorgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung

4WRD...XN

  • Nenngröße 10 … 35
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 3000 l/min
  • Nennvolumenstrom 25 … 1000 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: I M2; II 2G
  • II3G: Zündschutzart
    • Ex nA II T5X ohne Zwischenplatten-Wegeventil
    • Ex nA II T3X mit Zwischenplatten-Wegeventil
    nach EN 60079-0 / EN 60079-15

3/3-Wege-Regelventile, vorgesteuert, mit induktivem Wegaufnehmer

3WRCBH

  • Nenngröße 25 … 50
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 2250 l/min
  • Nennvolumenstrom 65 … 750 l/min

3/3-Regel-Wegeventil (Einbauventil) mit integrierter Ansteuerelektronik

3WRCBEE

  • Nenngröße 25 … 50
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 2250 l/min
  • Nennvolumenstrom 190 … 750 l/min

2-Wege-Einbauregelventile

2WRCE...-2X/P

  • Nenngröße 32 … 50
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 420 bar
  • Maximaler Volumenstrom 4500 l/min

3-Wege-Einbauregelventile

3WRCE...-2X/P

  • Nenngröße 32 … 50
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 2200 l/min

2-Wege-Einbauregelventile

2WRC(E)...-1X/S

  • Nenngröße 63 … 160
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 420 bar

2-Wege-Einbauregelventile

2WRCE...-2X/S

  • Nenngröße 32 … 50
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 420 bar
  • Maximaler Volumenstrom 4500 l/min

3-Wege-Einbauregelventile

3WRC(E)...-1X/S

  • Nenngröße 63 … 100
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 8500 l/min

3-Wege-Einbauregelventile

3WRCE...-2X/S

  • Nenngröße 32 … 50
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 420 bar
  • Maximaler Volumenstrom 2200 l/min


Änderungen vorbehalten, Stand 2017-12-14 11:13:48