Vi trovate qui:

Valvole a elevata dinamica, pilotate


Valvole di controllo direzionali a 4/3 vie, a controllo diretto, con elettronica integrata (OBE), sovrapposizione positiva e retroazione

4WRL...-750

  • Grandezza nominale 10 … 25
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 900 l/min
  • Portata nominale 40 … 370 l/min

Valvole di controllo direzionali a 4/3 vie, pilotate, con feedback posizione elettrico (LVDT CC/CC ±10V)

4WRL.V

  • Grandezza nominale 10 … 35
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 3500 l/min
  • Portata nominale 55 … 1000 l/min

Valvole di controllo direzionali a 4/3 vie, pilotate, con feedback posizione elettrico (LVDT CC/CC ±10V)

4WRL.E(W)

  • Grandezza nominale 10 … 35
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 3000 l/min
  • Portata nominale 80 … 1100 l/min

Valvole a elevata dinamica a comando diretto

4WRLD -4X

  • Grandezza nominale 16 … 27
  • Serie 4X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 1850 l/min
  • Portata nominale 200 … 600 l/min

Valvole di controllo direzionali a 4/3 vie, pilotate, con feedback posizione elettrico ed elettronica integrata (OBE)

4WRLE

  • Grandezza nominale 10 … 35
  • Serie 4X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 4700 l/min
  • Portata nominale 60 … 1500 l/min

Valvole di controllo direzionali a 4/3 vie, pilotate, con feedback posizione elettrico ed elettronica integrata (OBE)

4WRVE

  • Grandezza nominale 10 … 27
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 1000 l/min
  • Portata nominale 40 … 430 l/min

Valvole di controllo direzionali a 4/3 vie, pilotate, con feedback posizione elettrico ed elettronica integrata (OBE)

4WRTE

  • Grandezza nominale 10 … 35
  • Serie 4X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 3000 l/min
  • Portata nominale 25 … 1000 l/min

Valvole di controllo direzionali, pilotate, con elettronica integrata (OBE) e feedback di posizione elettrico

4WRDE -5X

  • Grandezza nominale 10 … 35
  • Serie 5X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 3000 l/min
  • Portata nominale 25 … 1000 l/min

Valvole di controllo direzionali, pilotate, con elettronica integrata (OBE) e feedback di posizione elettrico

4WRDE -6X

  • Grandezza nominale 10 … 16
  • Serie 6X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 460 l/min
  • Portata nominale 25 … 200 l/min

Valvole di controllo direzionale, pilotate, con feedback di posizione elettrico

4WRD...XN

  • Grandezza nominale 10 … 35
  • Serie 5X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 3000 l/min
  • Portata nominale 25 … 1000 l/min
  • Campo di utilizzo in conformità alla direttiva sulla protezione antideflagrante 2014/34/EU: I M2; II 2G

Valvole di regolazione a 3/3 vie, pilotate, con trasduttore di corsa induttivo ed elettronica di controllo integrata (OBE)

3WRCBH

  • Grandezza nominale 25 … 50
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 2250 l/min
  • Portata nominale 65 … 750 l/min

Valvole di controllo direzionali a 3/3 vie, a controllo diretto, con controller assi digitale integrato (IAC-P) e funzionalità pQ

3WRCBEE

  • Grandezza nominale 25 … 50
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 2250 l/min
  • Portata nominale 190 … 750 l/min

Valvole a cartuccia a 2 vie

2WRCE...-2X/P

  • Grandezza nominale 32 … 50
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 420 bar
  • Portata massima 4500 l/min

Valvole di regolazione a cartuccia a 2 e 3 vie

3WRCE...-2X/P

  • Grandezza nominale 32 … 50
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 2200 l/min

Valvole a cartuccia a 2 vie

2WRC(E)...-1X/S

  • Grandezza nominale 63 … 160
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 420 bar

Valvole a cartuccia a 2 vie

2WRCE...-2X/S

  • Grandezza nominale 32 … 50
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 420 bar
  • Portata massima 4500 l/min

Valvole di regolazione a cartuccia a 2 e 3 vie

3WRC(E)...-1X/S

  • Grandezza nominale 63 … 100
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 8500 l/min

Valvole di regolazione a cartuccia a 2 e 3 vie

3WRCE...-2X/S

  • Grandezza nominale 32 … 50
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 420 bar
  • Portata massima 2200 l/min


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2017-12-14 11:13:48