Sie sind hier:

Radialkolbenmotoren


Unsere Hägglunds Direktantriebs-Hydromotoren stehen für unvergleichliche Qualität und Zuverlässigkeit. Darüber hinaus ist die Innovation bei Bosch Rexroth von den Herausforderungen unserer Kunden inspiriert und unser Ziel ist es, Produkte zu liefern, die die Leistungsfähigkeit und die Zuverlässigkeitserwartungen übertreffen.


Radialkolbenmotoren

Hägglunds CAB

  • Nenngröße 0010 … 0040
  • Schluckvolumen 508 … 2513 cm³/U
  • Spezifisches Drehmoment 8 … 40 Nm/bar
  • Nenndrehzahl 260 … 350 min⁻¹
  • Maximaler Betriebsdruck 250 bar

Radialkolbenmotoren

Hägglunds CA

  • Nenngröße 7 … 210
  • Schluckvolumen 1256 … 13200 cm³/U
  • Spezifisches Drehmoment 20 … 210 Nm/bar
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar

Radialkolbenmotoren

Hägglunds CBP

  • Nenngröße 80 … 840
  • Schluckvolumen 5024 … 52800 cm³/U
  • Spezifisches Drehmoment 80 … 840 Nm/bar
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar

Radialkolbenmotoren

Hägglunds CB

  • Nenngröße 240 … 1120
  • Schluckvolumen 15100 … 70400 cm³/U
  • Spezifisches Drehmoment 240 … 1120 Nm/bar
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar

Radialkolbenmotoren

Hägglunds CBM

  • Nenngröße 1000 … 6000
  • Schluckvolumen 63108 … 380178 cm³/U
  • Spezifisches Drehmoment 1000 … 6000 Nm/bar
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar

Radialkolbenmotoren

Hägglunds VI

  • Nenngröße 03300 … 38000
  • Schluckvolumen 3325 … 38000 cm³/U
  • Spezifisches Drehmoment 53 … 605 Nm/bar
  • Nenndrehzahl 25 … 100 min⁻¹
  • Maximaler Betriebsdruck 320 bar


Änderungen vorbehalten, Stand 2017-12-14 11:05:16