Sie sind hier:

CG - Gleichgangzylinder


Hydraulikzylinder Rundbauart

CGH1

  • Baureihe H1
  • Geräteserie 3X
  • Nenndruck 250 bar
  • Kolben-Ø 40 … 320 mm
  • Kolbenstangen-Ø 22 … 220 mm
  • Hublänge bis 6000 mm

Hydraulikzylinder Rundbauart

CGH2

  • Baureihe H2
  • Geräteserie 3X
  • Nenndruck 250 bar
  • Kolben-Ø 40 … 320 mm
  • Kolbenstangen-Ø 25 … 220 mm
  • Hublänge bis 6000 mm

Hydrozylinder für explosionsgefährdete Bereiche

CGH2...XC

  • Baureihe H2
  • Geräteserie 3X
  • Nenndruck 250 bar
  • Kolben-Ø 40 … 320 mm
  • Kolbenstangen-Ø 25 … 220 mm
  • Hublänge bis 6000 mm

Hydrozylinder Rundbauart

CGH3

  • Baureihe H3
  • Geräteserie 3X
  • Nenndruck 350 bar
  • Kolben-Ø 40 … 320 mm
  • Kolbenstangen-Ø 28 … 220 mm
  • Hublänge bis 6000 mm

Hydrozylinder Rundbauart

CGM1

  • Baureihe M1
  • Geräteserie 2X
  • Nenndruck 160 bar
  • Kolben-Ø 25 … 200 mm
  • Kolbenstangen-Ø 14 … 140 mm
  • Hublänge bis 3000 mm


Änderungen vorbehalten, Stand 2017-12-14 11:07:47