Vi trovate qui:

CG - cilindro sincrono


Cilindri idraulici Tipo di costruzione rotonda

CGH1

  • Serie H1
  • Serie 3X
  • Pressione nominale 250 bar
  • Ø pistone 40 … 320 mm
  • Ø asta pistone 22 … 220 mm
  • Lunghezza corsa fino a 6000 mm

Cilindri idraulici Tipo di costruzione rotonda

CGH2

  • Serie H2
  • Serie 3X
  • Pressione nominale 250 bar
  • Ø pistone 40 … 320 mm
  • Ø asta pistone 25 … 220 mm
  • Lunghezza corsa fino a 6000 mm

Cilindri idraulici per aree a rischio di deflagrazione

CGH2...XC

  • Serie H2
  • Serie 3X
  • Pressione nominale 250 bar
  • Ø pistone 40 … 320 mm
  • Ø asta pistone 25 … 220 mm
  • Lunghezza corsa fino a 6000 mm

Cilindri idraulici Tipo di costruzione rotonda

CGH3

  • Serie H3
  • Serie 3X
  • Pressione nominale 350 bar
  • Ø pistone 40 … 320 mm
  • Ø asta pistone 28 … 220 mm
  • Lunghezza corsa fino a 6000 mm

Cilindri idraulici Tipo di costruzione rotonda

CGM1

  • Serie M1
  • Serie 2X
  • Pressione nominale 160 bar
  • Ø pistone 25 … 200 mm
  • Ø asta pistone 14 … 140 mm
  • Lunghezza corsa fino a 3000 mm


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2017-12-14 11:07:47