Vi trovate qui:

CD - cilindro differenziale


Cilindri idraulici tipo a tiranti

CDT3...Z-3X

  • Serie T3
  • Serie 3X
  • Pressione nominale 160 bar
  • Ø pistone 25 … 200 mm
  • Ø asta pistone 12 … 140 mm
  • Lunghezza corsa fino a 3000 mm

Cilindri idraulici tipo a tiranti

CD70

  • Serie 70
  • Serie 1X
  • Pressione nominale 70 bar
  • Ø pistone 25 … 200 mm
  • Ø asta pistone 12 … 140 mm
  • Lunghezza corsa fino a 3000 mm

Cilindri idraulici tipo a tiranti

CD210

  • Serie 210
  • Serie 1X
  • Pressione nominale 210 bar
  • Ø pistone 40 … 200 mm
  • Ø asta pistone 16 … 140 mm
  • Lunghezza corsa fino a 3000 mm


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2017-12-14 10:10:16