Sie sind hier:

CS - Differentialzylinder mit Wegmesssystem


Hydraulikzylinder Zugankerbauart

CST3...Z-3X

  • Baureihe T3
  • Geräteserie 3X
  • Nenndruck 160 bar
  • Kolben-Ø 40 … 200 mm
  • Kolbenstangen-Ø 28 … 140 mm
  • Hublänge bis 3000 mm


Änderungen vorbehalten, Stand 2017-12-14 10:08:57