Sie sind hier:

Mechanische Druckschalter


Hydro-elektrische Kolbendruckschalter

HED 1 -4X

  • Geräteserie 4X
  • Maximaler Betriebsdruck 600 bar
  • Druckstufen 50, 100, 350 und 500 bar

Rohrfederdruckschalter mit konstanter Schaltdruckdifferenz

HED 2 -3X

  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 400 bar
  • Druckstufen 25, 63, 100, 200 und 400 bar
  • CCC zertifiziert

Rohrfederdruckschalter mit stufenlos einstellbarer Schaltdruckdifferenz

HED 3 -4X

  • Geräteserie 4X
  • Maximaler Betriebsdruck 400 bar
  • Druckstufen 25, 63, 100, 200 und 400 bar
  • CCC zertifiziert

Hydro-elektrische Kolbendruckschalter

HED 5 -3X

  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 400 bar
  • Druckstufen 25, 63, 100, 200 und 400 bar
  • UL-Zulassung
  • CCC-Zulassung (außer bei Ausführung MT)

Hydro-elektrische Kolbendruckschalter

HED 8 -2X

  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 630 bar
  • Druckstufen 50, 100, 200, 350 und 630 bar
  • UL recognized component, CCC zertifiziert


Änderungen vorbehalten, Stand 2017-12-14 10:08:04