Vi trovate qui:

Pressostati meccanici


Pressostati idroelettrici a pistone

HED 1 -4X

  • Serie 4X
  • Pressione d'esercizio massima 600 bar
  • Campi di pressione 50, 100, 350 e 500 bar

Pressostato a molla tubolare con pressione differenziale di commutazione costante

HED 2 -3X

  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 400 bar
  • Campi di pressione 25, 63, 100, 200 e 400 bar
  • CCC certificato

Pressostato a molla tubolare con regolazione continua della pressione differenziale di commutazione

HED 3 -4X

  • Serie 4X
  • Pressione d'esercizio massima 400 bar
  • Campi di pressione 25, 63, 100, 200 e 400 bar
  • CCC certificato

Pressostati idroelettrici a pistone

HED 5 -3X

  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 400 bar
  • Campi di pressione 25, 63, 100, 200 e 400 bar
  • Omologazione UL
  • Omologazione CCC (tranne in caso di esecuzione MT)

Pressostati idroelettrici a pistone

HED 8 -2X

  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 630 bar
  • Campi di pressione 50, 100, 200, 350 e 630 bar
  • UL recognized component, certificato CCC


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2017-12-14 10:08:04