Vi trovate qui:

Valvole di non ritorno


Valvola di non ritorno

Z1S 6

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 4X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 40 l/min

Valvola di non ritorno

Z1S 10

  • Grandezza nominale 10
  • Serie 4X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 100 l/min

Valvola di non ritorno

Z1SRA

  • Grandezza nominale 16 … 52
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 2000 l/min

Valvola di non ritorno

S6…S30 A..-1X/...

  • Grandezza nominale 6 … 30
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 450 bar
  • Portata massima 450 l/min

Valvola di non ritorno

S52...S150

  • Grandezza nominale 52 … 150
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 15000 l/min

Valvola di non ritorno, tipologia costruttiva a cartuccia

M-SR 6...30

  • Grandezza nominale 6 … 30
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 420 bar
  • Portata massima 400 l/min

Kit di montaggio valvola di non ritorno

M-SR 52...150

  • Grandezza nominale 52 … 150
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 15000 l/min

Valvole di non ritorno, a sblocco idraulico

Z2S 6

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 6X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 60 l/min

Valvole di non ritorno, a sblocco idraulico

Z2S 10

  • Grandezza nominale 10
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 120 l/min

Valvole di non ritorno, a sblocco idraulico

Z2S 16

  • Grandezza nominale 16
  • Serie 5X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 300 l/min

Valvole di non ritorno, a sblocco idraulico

Z2S 22

  • Grandezza nominale 25
  • Serie 5X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 450 l/min

Valvole di non ritorno, a sblocco idraulico

Z2S 32

  • Grandezza nominale 32
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 900 l/min

Valvole di non ritorno, a sblocco idraulico

SV 6

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 6X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 60 l/min

Valvole di non ritorno, a sblocco idraulico

SL 6

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 6X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 60 l/min

Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2017-12-14 10:06:41