Sie sind hier:

Füllventile


Füllventile - Zwischenplatte

ZSF

  • Nenngröße 32 … 200
  • Geräteserie 1X, 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 7000 l/min

Füllventil - Zwischenplatte

ZSFW

  • Nenngröße 32 … 200
  • Geräteserie 1X, 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 7000 l/min

Füllventil

SF

  • Nenngröße 125 … 500
  • Geräteserie 4X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 50000 l/min

Füllventile

SFA

  • Nenngröße 25 … 80
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1200 l/min

Füllventile

SFE

  • Nenngröße 25 … 100
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 2000 l/min

Füllventil, aktiv schaltbar

SFS

  • Nenngröße 200 … 300
  • Geräteserie 4X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 14000 l/min


Änderungen vorbehalten, Stand 2017-12-14 10:06:39