Vi trovate qui:

Valvole di riempimento


Piastra intermedia delle valvole di riempimento

ZSF

  • Grandezza nominale 32 … 200
  • Serie 1X, 2X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 7000 l/min

Piastra intermedia della valvola di riempimento

ZSFW

  • Grandezza nominale 32 … 200
  • Serie 1X, 2X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 7000 l/min

Valvola di riempimento

SF

  • Grandezza nominale 125 … 500
  • Serie 4X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 50000 l/min

Valvole di riempimento

SFA

  • Grandezza nominale 25 … 80
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 1200 l/min

Valvole di riempimento

SFE

  • Grandezza nominale 25 … 100
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 2000 l/min

Valvola di riempimento, attivazione commutabile

SFS

  • Grandezza nominale 200 … 300
  • Serie 4X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 14000 l/min


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2017-12-14 10:06:39