Sie sind hier:

Vorgesteuert


Wege-Schieberventile, vorgesteuert, mit hydraulischer Betätigung

WH

  • Nenngröße 10, 16, 25 (WH 22), 25 (WH 25), 32
  • Geräteserie 4X, 7X, 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 280 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1100 l/min

Wege-Schieberventile, vorgesteuert, mit hydraulischer Betätigung

H-WH

  • Nenngröße 10, 16, 25 (H-WH22), 25 (H-WH25), 32
  • Geräteserie 4X, 7X, 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1100 l/min

Wege-Schieberventile, vorgesteuert, mit elektro-hydraulischer Betätigung

WEH

  • Nenngröße 10, 16, 25 (WEH22), 25 (WEH25), 32
  • Geräteserie 4X, 7X, 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 280 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1100 l/min

Wege-Schieberventile, vorgesteuert, mit elektro-hydraulischer Betätigung

WEH...=UR

  • Magnetspule ist zugelassene Komponente mit UR-Kennzeichnung nach UL 906
  • Nenngröße 10, 16, 25 (WEH22), 25 (WEH25), 32
  • Geräteserie 4X, 7X, 7X, 6X, 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 280 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1100 l/min

Wege-Schieberventile, vorgesteuert, mit elektro-hydraulischer Betätigung

H-WEH

  • Nenngröße 10, 16, 25 (H-WEH22), 25 (H-WEH25), 32
  • Geräteserie 4X, 7X, 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1100 l/min

Wege-Schieberventile, vorgesteuert, mit elektro-hydraulischer Betätigung

H-WEH...=UR

  • Magnetspule ist zugelassene Komponente mit UR-Kennzeichnung nach UL 906
  • Nenngröße 10, 16, 25 (H-WEH22), 25 (H-WEH25), 32
  • Geräteserie 4X, 7X, 7X, 6X, 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1100 l/min

Wege-Schieberventile, vorgesteuert, mit elektro-hydraulischer Betätigung (Explosionsschutz "Druckfeste Kapselung")

H-4WEH…XD...

  • Nenngröße 10 … 32
  • Geräteserie 4X, 7X, 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1100 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: I M2; II 2G
  • Zündschutzarten der Ventilmagnete: Ex db I Mb / Ex db IIC T4 Gb nach EN 60079-0 / EN 60079-1

Wege-Schieberventile, vorgesteuert, mit elektro-hydraulischer Betätigung (Explosionsschutz "Erhöhte Sicherheit")

H-4WEH…XE…

  • Nenngröße 10 … 32
  • Geräteserie 4X, 7X, 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1100 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: I M2; II 2G
  • Zündschutzarten der Ventilmagnete: Ex eb mb IIC T4 Gb nach EN 60079-7 / EN 60079-18

Wege-Schieberventile, vorgesteuert, mit hydraulischer Betätigung

H-4WEH...VP1

  • Nenngröße 10 … 32
  • Geräteserie 4X, 7X, 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1100 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: I M2; II 2G
  • Zündschutzarten der Ventilmagnete: Ex ib I Mb / Ex ib IIC T6 Gb nach EN 60079-0 / EN 60079-11

Wege-Schieberventile, vorgesteuert, mit hydraulisch-hydraulischer Betätigung

WHH

  • Nenngröße 10, 16, 25 (4W.H22), 25 (4W.H25), 32
  • Geräteserie 4X, 7X, 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 280 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1100 l/min

Wege-Schieberventile, vorgesteuert, mit hydraulisch-hydraulischer Betätigung

H-.WHH

  • Nenngröße 10, 16, 25 (4W.H22), 25 (4W.H25), 32
  • Geräteserie 4X, 7X, 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1100 l/min

Wege-Schieberventile, vorgesteuert, mit pneumatisch-hydraulischer Betätigung

WPH

  • Nenngröße 10, 16, 25 (4W.H22), 25 (4W.H25), 32
  • Geräteserie 4X, 7X, 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 280 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1100 l/min

Wege-Schieberventile, vorgesteuert, mit pneumatisch-hydraulischer Betätigung

H-.WPH

  • Nenngröße 10, 16, 25 (4W.H22), 25 (4W.H25), 32
  • Geräteserie 4X, 7X, 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1100 l/min

Wege-Schieberventile, vorgesteuert, mit mechanisch-hydraulischer Betätigung (Handhebel)

WMMH

  • Nenngröße 10, 16, 25 (4W.H22), 25 (4W.H25), 32
  • Geräteserie 4X, 7X, 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 280 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1100 l/min

Wege-Schieberventile, vorgesteuert, mit mechanisch-hydraulischer Betätigung (Handhebel)

H-.WMMH

  • Nenngröße 10, 16, 25 (4W.H22), 25 (4W.H25), 32
  • Geräteserie 4X, 7X, 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1100 l/min

Wege-Schieberventile, vorgesteuert, mit mechanisch-hydraulischer Betätigung (Rollenstößel)

WMRH

  • Nenngröße 10, 16, 25 (4W.H22), 25 (4W.H25), 32
  • Geräteserie 4X, 7X, 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 280 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1100 l/min

Wege-Schieberventile, vorgesteuert, mit mechanisch-hydraulischer Betätigung (Rollenstößel)

H-.WMRH

  • Nenngröße 10, 16, 25 (4W.H22), 25 (4W.H25), 32
  • Geräteserie 4X, 7X, 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1100 l/min

Wege-Schieberventile, vorgesteuert, mit mechanisch-hydraulischer Betätigung (Rollenstößel, 90° gedreht)

WMUH

  • Nenngröße 10, 16, 25 (4W.H22), 25 (4W.H25), 32
  • Geräteserie 4X, 7X, 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 280 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1100 l/min

Wege-Schieberventile, vorgesteuert, mit mechanisch-hydraulischer Betätigung (Rollenstößel, 90° gedreht)

H-.WMUH

  • Nenngröße 10, 16, 25 (4W.H22), 25 (4W.H25), 32
  • Geräteserie 4X, 7X, 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1100 l/min

Wege-Schieberventile, vorgesteuert, mit mechanisch-hydraulischer Betätigung (Drehknopf)

WMDH

  • Nenngröße 10, 16, 25 (4W.H22), 25 (4W.H25), 32
  • Geräteserie 4X, 7X, 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 280 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1100 l/min

Wege-Schieberventile, vorgesteuert, mit mechanisch-hydraulischer Betätigung (Drehknopf)

H-.WMDH

  • Nenngröße 10, 16, 25 (4W.H22), 25 (4W.H25), 32
  • Geräteserie 4X, 7X, 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1100 l/min

Wege-Schieberventile, vorgesteuert, mit mechanisch-hydraulischer Betätigung (Drehknopf, abschließbar)

WMDAH

  • Nenngröße 10, 16, 25 (4W.H22), 25 (4W.H25), 32
  • Geräteserie 4X, 7X, 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 280 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1100 l/min

Wege-Schieberventile, vorgesteuert, mit mechanisch-hydraulischer Betätigung (Drehknopf, abschließbar)

H-.WMDAH

  • Nenngröße 10, 16, 25 (4W.H22), 25 (4W.H25), 32
  • Geräteserie 4X, 7X, 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1100 l/min

Wege-Schieberventile, vorgesteuert, mit elektro-hydraulischer Betätigung

LS 1376

  • Nenngröße 62
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 250 bar
  • Maximaler Volumenstrom 1500 l/min


Änderungen vorbehalten, Stand 2017-12-14 12:26:36