Vi trovate qui:

Pilotato


Distributori a cassetto, pilotati, a comando idraulico

WH

  • Grandezza nominale 10, 16, 25 (WH 22), 25 (WH 25), 32
  • Serie 4X, 7X, 6X
  • Pressione d'esercizio massima 280 bar
  • Portata massima 1100 l/min

Distributori a cassetto, pilotati, a comando idraulico

H-WH

  • Grandezza nominale 10, 16, 25 (H-WH22), 25 (H-WH25), 32
  • Serie 4X, 7X, 6X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 1100 l/min

Distributori a cassetto, pilotati, con azionamento elettroidraulico

WEH

  • Grandezza nominale 10, 16, 25 (WEH22), 25 (WEH25), 32
  • Serie 4X, 7X, 6X
  • Pressione d'esercizio massima 280 bar
  • Portata massima 1100 l/min

Distributori a cassetto, pilotati, con azionamento elettroidraulico

WEH...=UR

  • La bobina del magnete è un componente autorizzato con marcatura UR a norma UL 906
  • Grandezza nominale 10, 16, 25 (WEH22), 25 (WEH25), 32
  • Serie 4X, 7X, 7X, 6X, 6X
  • Pressione d'esercizio massima 280 bar
  • Portata massima 1100 l/min

Distributori a cassetto, pilotati, con azionamento elettroidraulico

H-WEH

  • Grandezza nominale 10, 16, 25 (H-WEH22), 25 (H-WEH25), 32
  • Serie 4X, 7X, 6X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 1100 l/min

Distributori a cassetto, pilotati, con azionamento elettroidraulico

H-WEH...=UR

  • La bobina del magnete è un componente autorizzato con marcatura UR a norma UL 906
  • Grandezza nominale 10, 16, 25 (H-WEH22), 25 (H-WEH25), 32
  • Serie 4X, 7X, 7X, 6X, 6X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 1100 l/min

Distributori a cassetto, pilotati, con azionamento elettroidraulico (protezione antideflagrante "Resistente alla pressione incapsulamento")

H-4WEH…XD...

  • Grandezza nominale 10 … 32
  • Serie 4X, 7X, 6X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 1100 l/min
  • Campo di utilizzo in conformità alla direttiva sulla protezione antideflagrante 2014/34/EU: I M2; II 2G

Distributori a cassetto, pilotati, con azionamento elettroidraulico (protezione antideflagrante "Maggiore sicurezza")

H-4WEH…XE…

  • Grandezza nominale 10 … 32
  • Serie 4X, 7X, 6X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 1100 l/min
  • Campo di utilizzo in conformità alla direttiva sulla protezione antideflagrante 2014/34/EU: I M2; II 2G

Distributori a cassetto, pilotati, a comando idraulico

H-4WEH...VP1

  • Grandezza nominale 10 … 32
  • Serie 4X, 7X, 6X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 1100 l/min

Distributori a cassetto, pilotati, a comando idraulico-idraulico

WHH

  • Grandezza nominale 10, 16, 25 (4W.H22), 25 (4W.H25), 32
  • Serie 4X, 7X, 6X
  • Pressione d'esercizio massima 280 bar
  • Portata massima 1100 l/min

Distributori a cassetto, pilotati, a comando idraulico-idraulico

H-.WHH

  • Grandezza nominale 10, 16, 25 (4W.H22), 25 (4W.H25), 32
  • Serie 4X, 7X, 6X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 1100 l/min

Distributori a cassetto, pilotati, a comando pneumatico-idraulico

WPH

  • Grandezza nominale 10, 16, 25 (4W.H22), 25 (4W.H25), 32
  • Serie 4X, 7X, 6X
  • Pressione d'esercizio massima 280 bar
  • Portata massima 1100 l/min

Distributori a cassetto, pilotati, a comando pneumatico-idraulico

H-.WPH

  • Grandezza nominale 10, 16, 25 (4W.H22), 25 (4W.H25), 32
  • Serie 4X, 7X, 6X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 1100 l/min

Distributori a cassetto, pilotati, a comando meccanico-idraulico (leva a mano)

WMMH

  • Grandezza nominale 10, 16, 25 (4W.H22), 25 (4W.H25), 32
  • Serie 4X, 7X, 6X
  • Pressione d'esercizio massima 280 bar
  • Portata massima 1100 l/min

Distributori a cassetto, pilotati, a comando meccanico-idraulico (leva a mano)

H-.WMMH

  • Grandezza nominale 10, 16, 25 (4W.H22), 25 (4W.H25), 32
  • Serie 4X, 7X, 6X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 1100 l/min

Distributori a cassetto, pilotati, a comando meccanico-idraulico (spintore a rullo)

WMRH

  • Grandezza nominale 10, 16, 25 (4W.H22), 25 (4W.H25), 32
  • Serie 4X, 7X, 6X
  • Pressione d'esercizio massima 280 bar
  • Portata massima 1100 l/min

Distributori a cassetto, pilotati, a comando meccanico-idraulico (spintore a rullo)

H-.WMRH

  • Grandezza nominale 10, 16, 25 (4W.H22), 25 (4W.H25), 32
  • Serie 4X, 7X, 6X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 1100 l/min

Distributori a cassetto, pilotati, a comando meccanico-idraulico (spintore a rullo, ruotato di 90°)

WMUH

  • Grandezza nominale 10, 16, 25 (4W.H22), 25 (4W.H25), 32
  • Serie 4X, 7X, 6X
  • Pressione d'esercizio massima 280 bar
  • Portata massima 1100 l/min

Distributori a cassetto, pilotati, a comando meccanico-idraulico (spintore a rullo, ruotato di 90°)

H-.WMUH

  • Grandezza nominale 10, 16, 25 (4W.H22), 25 (4W.H25), 32
  • Serie 4X, 7X, 6X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 1100 l/min

Distributori a cassetto, pilotati, a comando meccanico-idraulico (manopola)

WMDH

  • Grandezza nominale 10, 16, 25 (4W.H22), 25 (4W.H25), 32
  • Serie 4X, 7X, 6X
  • Pressione d'esercizio massima 280 bar
  • Portata massima 1100 l/min

Distributori a cassetto, pilotati, a comando meccanico-idraulico (manopola)

H-.WMDH

  • Grandezza nominale 10, 16, 25 (4W.H22), 25 (4W.H25), 32
  • Serie 4X, 7X, 6X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 1100 l/min

Distributori a cassetto, pilotati, a comando meccanico-idraulico (manopola, con chiave)

WMDAH

  • Grandezza nominale 10, 16, 25 (4W.H22), 25 (4W.H25), 32
  • Serie 4X, 7X, 6X
  • Pressione d'esercizio massima 280 bar
  • Portata massima 1100 l/min

Distributori a cassetto, pilotati, a comando meccanico-idraulico (manopola, con chiave)

H-.WMDAH

  • Grandezza nominale 10, 16, 25 (4W.H22), 25 (4W.H25), 32
  • Serie 4X, 7X, 6X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 1100 l/min

Distributori a cassetto, pilotati, con azionamento elettroidraulico

LS 1376

  • Grandezza nominale 62
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 250 bar
  • Portata massima 1500 l/min


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2017-12-14 12:26:36